Danfoss logo
Bolts for PM valves

BOLTESĆT L, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

BOLTESĆT L, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]1.772 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja25 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZA SPOJEVE S PRIRUBNICOM
Material DescriptionBOLTESĆT L
Naziv proizvodaBolt set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKomplet vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaNehrđajući čelik
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.214 Kilogram
Neto težina0.197 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.117 Liter
EAN/UPC5702422157311