Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Flange Gasket, Upotrebljava se za proizvod: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
027F2177
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Dimenzije ID x OD x h [in] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Flange gasket |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva prirubnice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Bez azbesta |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Verzija prirubnice | 11.0 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.028 Kilogram |
| Neto težina | 0.006 Kilogram |
| Volumen | 0.085 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |