FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLANGE PAKNING, Upotrebljava se za proizvod: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 25
027F2176
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Dimenzije ID x OD x h [in] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Height (EF000040) | 65 |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Material Description | FLANGE PAKNING |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva prirubnice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Bez azbesta |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Verzija prirubnice | 10.04.0 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Width (EF000008) | 10 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.028 Kilogram |
| Neto težina | 0.017 Kilogram |
| Volumen | 0.085 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |