Rezervni dio, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Vanjski pilotni priključak
027F1049
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Oznaka vrste: Vanjski pilotni priključak
027F1049
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Ø 1.0 mm |
| Material Description | EXTERN PILOTTIL |
| Naziv proizvoda | External pilot connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | UL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Vanjski pilotni priključak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.32 Kilogram |
| Neto težina | 0.291 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053477 |