Rezervni dijelovi, Komplet za održavanje
027F0700
Oznaka vrste: Komplet za održavanje, Upotrebljava se za proizvod: PMFH, size 80-7
027F0700
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | PMFH 80-7 Overhaul kit |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | Komplet za održavanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| SCIP dossier product name | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| Skupina proizvoda | Liquid level valve spare parts |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | PMFH, size 80-7 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.81 Kilogram |
| Neto težina | 0.524 Kilogram |
| Volumen | 1.245 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |