Rezervni dio, PMFH; PMFL, Pilotni priključak 6,5 x 10 mm
027F0665
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: PMFH; PMFL, Oznaka vrste: Pilotni priključak 6,5 x 10 mm
027F0665
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Material Description | SV. NIPPEL TILBEHŘRS PMFL/PMFH |
| Naziv proizvoda | External pilot connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Pilotni priključak 6,5 x 10 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Liquid level valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PMFHPMFL |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.217 Kilogram |
| Neto težina | 0.195 Kilogram |
| Volumen | 0.203 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |