Rezervni dio, ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; ICS 40; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32; ICLX 80; ICLX 40; ICS 50, Prigušni otvor
027F0664
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; ICS 40; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32; ICLX 80; ICLX 40; ICS 50, Oznaka vrste: Prigušni otvor
027F0664
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 21 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Ø 1.0 mm |
| Material Description | DĆMPEDYSE,10STK |
| Naziv proizvoda | Prigušni uređaj |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Prigušni otvor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pilot valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80ICS 100ICS 125ICS 150ICS 25ICS 32ICS 40ICS 50ICS 65 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.044 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702422057505 |