Rezervni dijelovi, Komplet za održavanje
027F0611
Oznaka vrste: Komplet za održavanje, Upotrebljava se za proizvod: PMFL, size 80-1
027F0611
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | PMFL 80-1 Remontni set |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | Komplet za održavanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 51ccafb9-e868-4a1e-8bc4-45f341e383fb |
| SCIP dossier product name | PMFL 80-200 Overhaul kits |
| Skupina proizvoda | Liquid level valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | PMFL, size 80-1 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.634 Kilogram |
| Neto težina | 0.604 Kilogram |
| Volumen | 1.197 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |