Rezervni dio, SV 4; SV 6; SV 5, Komplet za sapnicu
027B2083
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SV 4; SV 6; SV 5, Oznaka vrste: Komplet za sapnicu
027B2083
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Ø 2.5 mm |
| Material Description | RESDELE DYSE Ř 2.5 SV |
| Naziv proizvoda | Orifice |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za sapnicu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Liquid level valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SV 4SV 5SV 6 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.025 Kilogram |
| Neto težina | 0.008 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161882 |