Danfoss logo
Pressure gauge connector (PMC)

MANOMETERTILSL., PM; ICS

027B2064

MANOMETERTILSL., Upotrebljava se za proizvod: PM; ICS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 70

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja70 pc
Material DescriptionMANOMETERTILSL.
Naziv proizvodaMechanical connector
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrstePriključak mjerača tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICM / ICS / ICLX accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICSPM
Veličina priključka [mm]10 mm
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaUsječni prsten

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.058 Kilogram
Neto težina0.056 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.072 Liter
EAN/UPC5702422113065