MANOM.TILSL., PM; ICS
027B2063
MANOM.TILSL., Upotrebljava se za proizvod: PM; ICS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 70
027B2063
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Material Description | MANOM.TILSL. |
| Naziv proizvoda | Mechanical connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Priključak mjerača tlaka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICSPM |
| Veličina priključka [mm] | 6 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Usječni prsten |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.046 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112891 |