Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Used for product: SV 1;SV 3_027B2047

TILBEHŘRSPOSE, SV 3; SV 1

027B2047

TILBEHŘRSPOSE, Upotrebljava se za proizvod: SV 3; SV 1, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZa priključak za lemljenje/zavarivanje ID 6,5 / OD 10 mm
Material DescriptionTILBEHŘRSPOSE
Naziv proizvodaPilot connector
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrstePilotni priključak
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Skupina proizvodaLiquid level valve accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodSV 1SV 3
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.143 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Volumen0.165 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm