TILBEHŘRSPOSE, SV 3; SV 1
027B2033
TILBEHŘRSPOSE, Upotrebljava se za proizvod: SV 3; SV 1, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
027B2033
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Holender, 3/8 in |
| Material Description | TILBEHŘRSPOSE |
| Naziv proizvoda | External pilot connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Pilotni priključak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier product name | SV |
| Skupina proizvoda | Liquid level valve accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | SV 1SV 3 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.099 Kilogram |
| Neto težina | 0.089 Kilogram |
| Volumen | 0.202 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |