Spare parts
027B2016
Opis proizvoda: Ventil s plovkom, Upotrebljava se za proizvod: SV 6
027B2016
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 6 Pilot valve w/o body |
| Naziv proizvoda | Float valve |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 29.90 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 52.9 TR |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil s plovkom |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Float exp. valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | SV 6 |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta priključka linije pilotnog ventila | Welding |
| Vrsta proizvoda | Spare parts |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.922 Kilogram |
| Neto težina | 8.921 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 19.159 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161622 |