Spare parts
027B2015
Opis proizvoda: Ventil s plovkom, Upotrebljava se za proizvod: SV 5
027B2015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.360 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 5 Float Valve w/o tank |
| Naziv proizvoda | Float valve |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 22.30 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 6.34 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 28.60 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 8.13 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 138.0 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 39.2 TR |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil s plovkom |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Float exp. valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | SV 5 |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta priključka linije pilotnog ventila | Welding |
| Vrsta proizvoda | Spare parts |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.518 Kilogram |
| Neto težina | 8.94 Kilogram |
| Volumen | 56.025 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |