Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2014

Opis proizvoda: Ventil s plovkom, Upotrebljava se za proizvod: SV 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.230 m³/h
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionSV 4 plovak Ventil bez TANK
Naziv proizvodaFloat valve
Nazivni kapacitet R134a [kW]16.40 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]4.66 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]21.00 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]5.97 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]15.40 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]4.38 TR
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni kapacitet R717 [kW]102.0 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR]29.0 TR
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil s plovkom
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFloat exp. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodSV 4
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Vrsta kapljevine12
Vrsta priključka linije pilotnog ventilaWelding
Vrsta proizvodaSpare parts

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.6 Kilogram
Neto težina10.114 Kilogram
Volumen56.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm