Rezervni dio, ICSE; SV3-E, Brtva
027B1073
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICSE; SV3-E, Oznaka vrste: Brtva
027B1073
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | I-pack(5)pilot gasket / o-ring,flammable |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICSESV3-E |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14 Gram |
| Neto težina | 5 Gram |
| Volumen | 0.189 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |