Danfoss logo
Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter

023U8051

Vrsta proizvoda: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcionalnoGenerički rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja160 pc
Maks. okretni moment [Nm]30 Nm
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 36m Flare/Solder Adapter I/160
Materijal spojaMjedBakar
Naziv proizvodaAdapter
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Skupina proizvodaDodatni pribor
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina izlaza [mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaFSA
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.067 Kilogram
Neto težina0.063 Kilogram
Volumen0.07 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422173342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm