Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter

023U8041

Vrsta proizvoda: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter
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
FunkcionalnoGenerički rezervni dijelovi
Isti proizvod023U8011
Količina po obliku pakiranja300 pc
Maks. okretni moment [Nm]20 Nm
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Materijal spojaMjedBakar
Naziv proizvodaAdapter
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Skupina proizvodaDodatni pribor
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina izlaza [mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaFSA
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.04 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Volumen0.037 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm