Danfoss logo
Adaptor, FSA 44_023U8006, 023U8016

FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter

023U8016

Vrsta proizvoda: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcionalnoGenerički rezervni dijelovi
Isti proizvod023U8006
Količina po obliku pakiranja120 pc
Maks. okretni moment [Nm]60 Nm
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 44 Flare/Solder Adapter
Materijal spojaMjedBakar
Naziv proizvodaAdapter
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Skupina proizvodaDodatni pribor
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]1/2 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaFSA
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422124993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm