FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter
023U8015
Vrsta proizvoda: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter
023U8015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcionalno | Generički rezervni dijelovi |
| Isti proizvod | 023U8005 |
| Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
| Maks. okretni moment [Nm] | 60 Nm |
| Maks. radni tlak [bar] | 46.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter |
| Materijal spoja | MjedBakar |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier product name | Flare/solder adaptor |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina izlaza [mm] | 12.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | FSA |
| Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.095 Kilogram |
| Neto težina | 0.086 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702422124757 |