Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter

023U800466

Vrsta proizvoda: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatnidijelovi za ventile

Preporučena zamjena: 023U8004

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 pc/box
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoGenerički rezervni dijelovi
Isti proizvod023U801466
Količina po obliku pakiranja60 pc
Maks. okretni moment [Nm]30 Nm
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 33
Materijal spojaMjedBakar
Naziv proizvodaAdapter
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Skupina proizvodaDodatni pribor
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaFSA
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.14 Kilogram
Neto težina0.067 Kilogram
Volumen0.07 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm