FSA, Holender, Lemni priključak, ODF, Adapter
023U8004
Vrsta proizvoda: FSA, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Adapter
023U8004
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 pc/box |
| Funkcionalno | Generički rezervni dijelovi |
| Isti proizvod | 023U8014 |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Maks. okretni moment [Nm] | 30 Nm |
| Maks. radni tlak [bar] | 46.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 667 psig |
| Material Description | FSA 33 Flare/Solder Adapter |
| Materijal spoja | MjedBakar |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier product name | Flare/solder adaptor |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | FSA |
| Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.137 Kilogram |
| Volumen | 0.076 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |