Danfoss logo
DCR_023U2029

Rezervni dio, DCR, Vijak za pokrov

023U2029

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: DCR, Oznaka vrste: Vijak za pokrov, Filtar-sušač, vijak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja8 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionDCR bolt packing
Naziv proizvodaFiltar-sušač, vijak
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteVijak za pokrov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDCR rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodDCR
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.016 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445