Repair kit, Check valve kit
020-5427
Type designation: Check valve kit, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Parts included: Check valve; 2 O-rings and Silicon oil; 3 springs
020-5427
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 O-rings and Silicon oil3 springsCheck valve |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | Check valve kit for OFC |
| Naziv proizvoda | Repair kit |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Check valve kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Skupina proizvoda | Check valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 830 Gram |
| Neto težina | 777 Gram |
| Volumen | 3.416 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |