Rezervni dio, NRVA 32; NRVA 25, Kompresijska opruga
020-2317
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 32; NRVA 25, Oznaka vrste: Kompresijska opruga
020-2317
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 0.3 bar |
| Material Description | Pressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Kompresijska opruga |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Check valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 25NRVA 32 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.018 Kilogram |
| Neto težina | 0.004 Kilogram |
| Volumen | 0.209 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |