Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, NRVA 15; NRVA 20, Kompresijska opruga

020-2307

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 15; NRVA 20, Oznaka vrste: Kompresijska opruga

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja80 pc
Komentari o upotrebi za proizvod0.3 bar
Material DescriptionTRYKFJEDER
Naziv proizvodaSpring
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKompresijska opruga
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCheck valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 15NRVA 20
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2 Gram
Neto težina0.999 Gram
Volumen0.037 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422038047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm