Rezervni dio, NRVA 65, Opruga
020-2140
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 65, Oznaka vrste: Opruga
020-2140
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 65 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Opruga |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Check valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 65 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.023 Kilogram |
| Volumen | 0.315 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |