Rezervni dio, NRVA 25-32, Opruga
020-2138
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 25-32, Oznaka vrste: Opruga
020-2138
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Height (EF000040) | 48 |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | FJEDER |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Opruga |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Check valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 25-32 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.003 Kilogram |
| Volumen | 0.198 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |