PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 65, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
020-2136
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Dimenzije ID x OD x h [in] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | PAKNING |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva prirubnice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Check valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 65 |
| Verzija prirubnice | 8.0 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.064 Kilogram |
| Neto težina | 0.061 Kilogram |
| Volumen | 0.13 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |