PAKNING, NRVA 25 - 32
020-2134
PAKNING, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 25 - 32, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
020-2134
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | PAKNING |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva prirubnice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 25 - 32 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.052 Kilogram |
| Neto težina | 0.033 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702422017844 |