Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezervni dio, NRVA 32; NRVA 25, Sjedište ventila

020-2128

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 32; NRVA 25, Oznaka vrste: Sjedište ventila

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionVALVESEAT NRVA 25/32
Naziv proizvodaValve seat
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteSjedište ventila
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCheck valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 25NRVA 32
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.088 Kilogram
Neto težina0.068 Kilogram
Volumen0.315 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422133858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm