Rezervni dio, NRVA 15; NRVA 20, Sjedište ventila
020-2127
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 15; NRVA 20, Oznaka vrste: Sjedište ventila
020-2127
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | VALVESEAT NRVA 15/20 |
| Naziv proizvoda | Valve seat |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Sjedište ventila |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465 |
| SCIP dossier product name | NRVA |
| Skupina proizvoda | Check valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | NRVA 15NRVA 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.019 Kilogram |
| Neto težina | 0.015 Kilogram |
| Volumen | 0.087 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |