Rezervni dio, WVTS 50; WVS 50, Opruga
016D0576
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: WVTS 50; WVS 50, Oznaka vrste: Opruga, Opruga za reg. ventil za vodu
016D0576
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Dodatna servoopruga |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Za delta-tlak = 1 – 10 bara |
| Količina po obliku pakiranja | 72 pc |
| Material Description | SPRING |
| Naziv proizvoda | Opruga za reg. ventil za vodu |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Opruga |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | WVS 50WVTS 50 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.018 Kilogram |
| Volumen | 0.012 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |