Rezervni dio, WVTS 40; WVS 40
016D0082
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: WVTS 40; WVS 40, Komplet filtra/brtve
016D0082
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | SPARE PART SEAL KIT FOR WVS/WVTS 40 |
| Naziv proizvoda | Komplet filtra/brtve |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Filter kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | WVS 40WVTS 40 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.21 Kilogram |
| Neto težina | 0.064 Kilogram |
| Volumen | 0.921 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |