Danfoss logo
Cu - Gasket_011L4025

Rezervni dio, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Brtva

011L4025

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Oznaka vrste: Brtva, Brtva

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja300 pc
Material DescriptionCu-gasket I/300 (Spare part)
Naziv proizvodaBrtva
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteBrtva
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRezervni dijelovi
Specif. materijalaBakar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Veličina priključka [mm]6 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.28 Gram
Neto težina0.27 Gram
Volumen0.001 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422137405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm