Danfoss logo
Seal cap

Rezervni dio, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Brtva

011L4019

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Oznaka vrste: Brtva, Brtva

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaB2-10
Dimenzija priključka [in]5/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionCu-cap I/100 (Spare part)
Naziv proizvodaBrtva
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteBrtva
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRezervni dijelovi
Specif. materijalaBakar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Veličina priključka [mm]16 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.779 Gram
Neto težina16 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.002 Liter
EAN/UPC5702422015253