Rezervni dio, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Brtva
011L4017
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Oznaka vrste: Brtva, Brtva
011L4017
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | B2-6 |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 300 pc |
| Material Description | Cu-cap I/300 (Spare part) |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtva |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Rezervni dijelovi |
| Specif. materijala | Bakar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Veličina priključka [mm] | 10 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.52 Gram |
| Neto težina | 0.499 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.001 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053804 |