Rezervni dio, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Brtveni čep
011L4014
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Oznaka vrste: Brtveni čep, Brtveni čep
011L4014
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | B1-10 |
| Dimenzija priključka [in] | 5/8 in |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 200 pc |
| Material Description | Seal cap I/200 |
| Naziv proizvoda | Brtveni čep |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Brtveni čep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Rezervni dijelovi |
| Specif. materijala | Bakar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Veličina priključka [mm] | 16 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.002 Kilogram |
| Neto težina | 0.002 Kilogram |
| Volumen | 0.002 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |