Danfoss logo
Seal cap_011L4011

Rezervni dio, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Brtveni čep

011L4011

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Oznaka vrste: Brtveni čep, Brtveni čep

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaB1-4
Dimenzija priključka [in]1/4 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja500 pc
Material DescriptionPAK SĆT
Naziv proizvodaBrtveni čep
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteBrtveni čep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaRezervni dijelovi
Specif. materijalaBakar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
Veličina priključka [mm]6 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina344 Milligram
Neto težina343 Milligram
Volumen0.358 Milliliter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422031475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm