Rezervni dio, T 2; TE 2, Konusna matica reduktora
011L1207
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: T 2; TE 2, Oznaka vrste: Konusna matica reduktora
011L1207
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | NSR 4- 6 4 |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 in - 1/4 in |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | NSR 4-64 OMLŘBE |
| Naziv proizvoda | Flare nut |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Konusna matica reduktora |
| Površinski premaz | Ni |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina proizvoda | TXV spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | T 2TE 2 |
| Veličina priključka [mm] | 6 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.039 Kilogram |
| Neto težina | 0.039 Kilogram |
| Volumen | 0.011 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |