Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Rezervni dio, T 2; TE 5; TE 2, Konusna matica

011L1201

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: T 2; TE 5; TE 2, Oznaka vrste: Konusna matica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaNS 4- 4
Dimenzija priključka [in]1/4 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionNS 4-4 OMLŘBER
Naziv proizvodaFlare nut
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteKonusna matica
Površinski premazNi
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina proizvodaTXV spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodT 2TE 2TE 5
Veličina priključka [mm]6 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.016 Kilogram
Neto težina0.016 Kilogram
Volumen0.006 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422002567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm