Danfoss logo
TE 5_011L1142

Rezervni dio, TE 5, Konusna matica reduktora

011L1142

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: TE 5, Oznaka vrste: Konusna matica reduktora

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaNSR 4- 8 6M
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionReducer flare nut I/10 (Spare part)
Naziv proizvodaFlare nut
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteKonusna matica reduktora
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina proizvodaTXV spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 5
Veličina priključka [mm]10 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.044 Kilogram
Neto težina0.044 Kilogram
Volumen0.015 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422008613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm