Rezervni dio, TE 5, Konusna matica
011L1103
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: TE 5, Oznaka vrste: Konusna matica
011L1103
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | NS 4- 8 |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Flare nut I/10 (Spare part) |
| Naziv proizvoda | Flare nut |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Konusna matica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina proizvoda | TXV spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | TE 5 |
| Veličina priključka [mm] | 12 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.042 Kilogram |
| Neto težina | 0.042 Kilogram |
| Volumen | 0.015 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |