Rezervni dio, GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Brtveni čep
009L7212
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Oznaka vrste: Brtveni čep, Brtveni čep
009L7212
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 3 pc |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s I/3 |
| Naziv proizvoda | Brtveni čep |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Brtveni čep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dossier product name | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Širina [mm] | 42 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 38s-79sGBC E 42s-79sGBCH 42s |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.144 Kilogram |
| Neto težina | 0.093 Kilogram |
| Volumen | 0.067 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |