Rezervni dio, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Brtveni čep
009L7210
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Oznaka vrste: Brtveni čep, Brtveni čep
009L7210
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 16-22s I/6 |
| Naziv proizvoda | Brtveni čep |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Brtveni čep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dossier product name | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Širina [mm] | 21 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 16s-22sGBC E 6s-22sGBCH 6s-22s |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.021 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
| Volumen | 0.008 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |