Schrader valve, Spare part
009L5213
Oznaka vrste: Schrader ventil, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 10
009L5213
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve I/10 |
| Naziv proizvoda | Schrader valve |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Schrader ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b4352dfe-bf57-4b30-8af3-01e0e8d03a9f |
| SCIP dossier product name | Spare Part Schrader Valve |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 90bar V3 |
| Vrsta proizvoda | Spare part |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.003 Kilogram |
| Neto težina | 0.002 Kilogram |
| Volumen | 0.03 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |