Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Rezervni dio, Brtveni čep

009L5210

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Oznaka vrste: Brtveni čep, Brtveni čep

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4
Naziv proizvodaBrtveni čep
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteBrtveni čep
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]21 mm
Skupina proizvodaBM/GBC valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodGBC 90bar V3 16s-22s
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.013 Kilogram
Neto težina0.011 Kilogram
Volumen0.01 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162732250
Proposition 65No significant risk