Reparaturni kit, Ključ
009G8750
Oznaka vrste: Ključ, Upotrebljava se za proizvod: GBC 67s-79s
009G8750
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 2 pc |
| Material Description | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Ključ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 75abab7c-1a7e-484a-865f-2fee215004f4 |
| SCIP dossier product name | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Širina [mm] | 19 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 67s-79s |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.169 Kilogram |
| Neto težina | 0.093 Kilogram |
| Volumen | 0.198 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428475655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |