Reparaturni kit, Ključ
009G8016
Oznaka vrste: Ključ, Upotrebljava se za proizvod: GBC 38s-79s
009G8016
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 2 pc |
| Material Description | GBC New service kit 38-79s I/2 |
| Naziv proizvoda | Matica/prsten |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Ključ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 42 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 38s-79s |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.067 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
| Volumen | 0.1 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |